Les débitmètres de la série F, qui assurent des mesures très fiables et rigoureuses, sont le choix privilégié pour les applications de contrôle des procédés. Améliorez l’exploitation de votre procédé et surmontez vos plus grands défis en matière de productivité grâce à ces débitmètres intelligents.
Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d’appareil approfondis avec un module d’historisation et une journalisation des données intégrés.
Précision/répétabilité sur liquide
Jusqu’à ±0,1 % de la mesure (±0,05 % la mesure)
Précision/répétabilité sur gaz
Jusqu’à ±0,5 % de la mesure (±0,25 % la mesure)
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
Jusqu’à ±0,0005 g/cm³ (±0,0002 g/cm³)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.