Mesure de débit pour les procédés de brassage et de broyage
Mesure de débit pour les procédés de brassage et de broyage
Mesure de précision pour réduire les remises en fabrication et les déchets
Changement de procédé efficace grâce à la mesure précise du débit
Améliorez l’efficacité des procédés en identifiant rapidement différentes densités de liquide, en en différenciant rapidement le produit, l’eau de rinçage et la solution de nettoyage pour
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres ELITE Coriolis sont conçus pour offrir précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Proposant le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent à votre exploitation, la conception intuitive du transmetteur 5700 vous permet d’avoir toute confiance en vos mesures, d’obtenir des informations précieuses sur votre procédé et d’améliorer votre productivité grâce à des solutions simplifiées. La fonction d’historique des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court comme à long terme. L’outil de vérification du zéro garantit la fiabilité du zéro du débitmètre et analyse les conditions du procédé pour indiquer les problèmes potentiels liés à la remise à zéro.
Effectuez des installations rapides et souples avec une architecture et des connexions Ethernet natives.
Obtenez la meilleure réponse dans les applications les plus difficiles, telles que la vérification du débitmètre, le remplissage, le dosage et la prédétermination.
Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un historique des données.
Indicateur local
Indicateur graphique rétro-éclairé
Commandes optiques à quatre boutons
LED d’état du débitmètre
Prise en charge des langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais.
Alimentation
Alimentation c.a./c.c. universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d’alimentation
85 à 240 Vca, 50/60 Hz, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
18 à 100 Vcc, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1 édition 3.0 2010-06, et catégorie d’installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Port de service universel
La conception à port de service universel permet la connexion et le transfert de données à l’aide d’un équipement standard et facilement disponible.
Densimètre à diapason à insertion directe, qui permet la flexibilité des installations avec des mesures continues et en temps réel de la masse volumique et de la concentration dans les conduites, les boucles de contournement et les cuves.
Augmentez la souplesse d’installation grâce à des mesures en continu et en temps réel dans les conduites, les boucles de dérivation et les cuves.
Choisissez parmi une large gamme de matériaux résistants à la corrosion pour mesurer la masse volumique et la concentration de produits chimiques critiques.
Garantissez une réduction du frottement et une immunité de revêtement améliorée avec un revêtement en carbone adamantin (DLC).
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Une construction entièrement soudée offre un joint hermétique qui assure une protection contre l’humidité et d’autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Parfaitement adaptés aux applications de contrôle des procédés sanitaires, les débitmètres série H sont des instruments basse fréquence précis, nécessitant peu de maintenance, avec une conception compacte, autovidangeable et nettoyable. Bénéficiez de performances fiables dans des conditions de procédé extrêmes, notamment en présence de gaz entraîné.
Les débitmètres de la série F, qui assurent des mesures très fiables et rigoureuses, sont le choix privilégié pour les applications de contrôle des procédés. Améliorez l’exploitation de votre procédé et surmontez vos plus grands défis en matière de productivité grâce à ces débitmètres intelligents.
Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d’appareil approfondis avec un module d’historisation et une journalisation des données intégrés.
Précision/répétabilité sur liquide
Jusqu’à ±0,1 % de la mesure (±0,05 % la mesure)
Précision/répétabilité sur gaz
Jusqu’à ±0,5 % de la mesure (±0,25 % la mesure)
Précision/répétabilité de la mesure de masse volumique
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.
Fiabilité garantie et réduction des coûts, sans pièces mobiles à réparer ou maintenir
Élimination des lignes d’impulsion et des problèmes d’encrassement grâce à la technologie en ligne
Simplification de l’installation sans ligne d’impulsion, sans étalonnage sur site et sans réglage du zéro
Précision de mesure
± 0,75 % du débit volumétrique pour les liquides ± 1 % du débit volumétrique pour les gaz et la vapeur ± 2 % du débit massique pour la vapeur à l’aide de l’option MultiVariable 8600 (MTA)
Étendue de mesure
1 à 30
Sortie
4-20 mA avec communications HART® 5 4-20 mA avec communications HART® 5 et sortie impulsions ajustable
Le débitmètre Rosemount 3051SFA Annubar est une solution inégalée, dotée d’un tube de Pitot moyenné breveté, pour une précision de mesure de pointe sur une large gamme de débits. Son capteur en T breveté intègre une sonde thermométrique, capable de collecter des mesures via une seule introduction dans le tube, tout en y maintenant un petit profil afin de réduire la perte de pression permanente et d’optimiser les économies d’énergie. Ce débitmètre intègre également des solutions de calcul de débit pour les mesures de débit massique entièrement compensées. Plusieurs protocoles de communication sont proposés, et notamment la technologie HART®
sans fil.
Intègre des solutions de calcul de débit pour une transmission directe du débit massique entièrement compensé.
Les diagnostics avancés permettent de détecter les conditions anormales du processus et les problèmes de boucle électrique.
L’appariement de la sonde grâce aux constantes Callendar-Van Dusen améliore la précision de mesure de la température, pour un calcul de débit aux performances inégalées.
Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Plage de mesure
Jusqu’à 1/200 (étendue de mesure de début de 1/14)
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 250,00 bar pour la pression absolue, jusqu’à 250,00 bar pour la pression relative
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.