Le reflux désigne la partie du produit liquide de tête d’une colonne de distillation qui est renvoyée dans la partie supérieure de la colonne. À l’intérieur de la colonne, le liquide de reflux qui descend assure le refroidissement et la condensation des vapeurs qui remontent, augmentant ainsi l’efficacité de la colonne de distillation. La solution recommandée pour mesurer le niveau dans le tambour de reflux consiste à installer un transmetteur de niveau radar à ondes guidées à l’intérieur d’une chambre de mesure, d’une bride ou d’une cage, pour mesurer le niveau en continu. Cette solution peut être combinée avec l’installation de détecteurs de seuil pour ajouter des points d’alarme de niveau haut et bas.