Les tambours de reflux/accumulateur sont utilisés pour recueillir et renvoyer le distillat de tête condensé en haut de la colonne de distillation afin d’affiner un peu plus la séparation. Il est essentiel que la quantité correcte de liquide soit renvoyée à la colonne, sinon la qualité du produit final peut être affectée. Il est donc essentiel d’avoir une mesure de niveau fiable et précise dans cette cuve.