Solutions de mesure de niveau pour rebouilleurs de colonnes de distillation

Solutions de détection de seuil et de contrôle continus pour l’industrie pétrochimique
rebouilleur

Évitez la surchauffe et maximisez l'efficacité grâce à un capteur de niveau fiable.

Les problèmes liés aux échangeurs thermiques représentent la deuxième cause la plus fréquente de ralentissement ou d'arrêt dans l'industrie du raffinage. Un contrôle précis du niveau de liquide dans l'échangeur de chaleur est essentiel pour assurer un fonctionnement écoénergétique de la colonne de distillation et garantir une qualité optimale en tête de colonne.
Une mesure de niveau fiable revêt une grande importance pour s'assurer que les serpentins de chauffage sont toujours recouverts de liquide, évitant ainsi tout incident de surchauffe. Les radars à ondes guidées sont la solution recommandée pour obtenir un contrôle complet de la mesure de niveau dans le rebouilleur. Cette technologie de mesure continue de niveau peut être associée à des détecteurs de seuil pour générer des alarmes en cas de niveau élevé ou bas.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Évitez la surchauffe et maximisez l'efficacité grâce à un capteur de niveau fiable.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.