Les problèmes liés aux échangeurs thermiques représentent la deuxième cause de ralentissement ou d’arrêt dans l’industrie du raffinage. Il est essentiel d’avoir un contrôle robuste et précis du niveau dans l’échangeur de chaleur, car cela garantit un fonctionnement efficace de la distillation en termes d’énergie, avec la bonne qualité en haut de la colonne. Une mesure fiable garantit que les serpentins de chauffage sont toujours recouverts de liquide pour éviter tout incident de surchauffe. Le transmetteur de niveau Rosemount 5300 est la solution recommandée.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 s’adresse aux applications, telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas, et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.