Corn wet milling is one of the most common methods used to process corn. pH measurements are made throughout the wet milling and starch conversion processes to control product quality, maximize product yield and minimize water consumption. The bulk of the water used for rinsing and washing usually needs pH adjustment to prevent altering the nominally acidic pH present during the various steps. pH measurements throughout the process can be challenging as corn solutions tend to plug the sensor reference junction, and high concentrations of non-conductive sugars and starches can diffuse through the reference junction and poison the sensor. The Rosemount™ 396P pH/ORP Sensor is a reliable solution in wet corn milling applications. The pH sensor's large area helical reference junction design resists coating and plugging while also providing sufficient protection of the reference electrode against being poisoned by the sugars and starches.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d’analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.