Le pH est mesuré pour contrôler l'ajout d'agent caustique dans le stripper, ce qui permet de maintenir un niveau de pH équilibré pour une efficacité optimale de l'élimination du sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac. La mesure du pH dans l'eau acide peut s'avérer difficile en raison des températures élevées et de la tendance du sulfure d'hydrogène à empoisonner et à boucher la jonction de référence d’une sonde. Les sondes qui mesurent l’eau acide ont souvent une courte durée de vie. La sonde de pH Rosemount™ 3500P est dotée d’un électrolyte résistant aux poisons à haute température et d’une double jonction de référence pour assurer une durée de vie maximale de la sonde dans l’eau acide.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.