Liquide inflammable, gaz inflammable, gaz toxique, gaz empoisonné.

Gaz toxiques et gaz imbrûlés dans l’industrie pétrolière et gazière

Découvrez les types de gaz dangereux susceptibles d’être présents sur votre site pétrolier et gazier, ainsi que les menaces qu’ils peuvent présenter.

Gaz imbrûlés toxiques courants dans une usine

Les gaz imbrûlés et toxiques sont-ils un sujet de préoccupation dans votre entreprise ?

L’identification des gaz toxiques et imbrûlés potentiels sur votre site pétrolier et gazier est cruciale pour la sécurité du personnel et des équipements de votre site. Une fois que les menaces potentielles liées aux gaz sont identifiées, il est vital de mettre en place des technologies de détection de gaz et des capteurs pour surveiller les gaz susceptibles d’être libérés. Les technologies intégrées de détection de gaz aident à protéger votre personnel et vos équipements des gaz dangereux tout en maintenant la rentabilité de l’exploitation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Les gaz imbrûlés et toxiques sont-ils un sujet de préoccupation dans votre entreprise ?

À propos des gaz toxiques et imbrûlés

Types de gaz toxiques

Les gaz toxiques les plus courants dans l’industrie pétrolière et gazière sont notamment les suivants :

  • Sulfure d’hydrogène (H2S)
  • Monoxyde de carbone (CO)
  • Appauvrissement en oxygène (O2)
  • Dioxyde de carbone (CO2)
  • Ammoniac (NH3)
  • Benzène (C6H6)

Certains de ces gaz empoisonnés peuvent être facilement identifiables par un individu lors d’une exposition, tandis que d’autres ne le sont pas. Par exemple, le sulfure d’hydrogène a une odeur similaire à celle d’un œuf pourri, alors que le monoxyde de carbone est un gaz toxique incolore, inodore et insipide. Au moment où une personne peut ou non se rendre compte qu’elle est en présence d’un gaz toxique, elle peut avoir déjà été exposée à un niveau potentiellement mortel.

Exposition aux gaz toxiques

L’exposition aux gaz toxiques peut potentiellement avoir des effets secondaires négatifs tels que des maladies chroniques, des vertiges, une respiration irrégulière, de la fatigue, des nausées, des maux de tête, une irritation des yeux, et certains niveaux d’exposition pourraient même entraîner la mort.

Le tableau ci-dessous présente une liste des gaz toxiques les plus courants dans l’industrie pétrolière et gazière avec les seuils présentant un danger immédiat pour la vie et la santé (IDLH).

Gaz

IDLH

Monoxyde de carbone (CO)

1 200 ppm

Sulfure d’hydrogène (H2S)     

100 ppm

Oxygène (O2)

< 19,5 % d’O2 par volume

Dioxyde de carbone (CO2)

40 000 ppm

Ammoniac (NH3)

300 ppm

Benzène (C6H6)

500 ppm


La surveillance proactive des gaz toxiques est essentielle pour la sécurité et la santé de votre personnel.

Types de gaz imbrûlés

Les gaz imbrûlés les plus courants dans l’industrie pétrolière et gazière sont notamment les suivants :

  • Ammoniac (NH3)
  • Benzène (C6H6
  • Butane (C4H10)
  • Heptane (C7H16)
  • Hexane (C6H14)
  • Pentane (C5H12)
  • Propylène (C3H6
  • Isobutane (C4H10
  • Éthylène (C2H4)
  • Éthane (C2H6)
  • Isopentane (C5H12)
  • Isobutylène (C4H8)
  • Méthane (CH4)
  • Propane (C3H8)
  • Hydrogène (H2)

Les gaz stockés sous pression, généralement dans des bouteilles ou des conteneurs en vrac, peuvent facilement s’enflammer en cas d’échappement non contrôlé.

Dangers et risques des gaz imbrûlés

Dans l’industrie pétrolière et gazière, les gaz imbrûlés constituent un danger pouvant mettre en péril la sécurité de votre personnel et de vos équipements.

En effet, des explosions dans les usines et autres installations pourraient se produire en raison d’un manque de maintenance des équipements, d’une mauvaise manipulation des liquides/gaz volatils, du non-respect des normes de sécurité réglementaires, et pour toute une série d’autres raisons.

Une surveillance étroite des limites inférieures d’explosivité (LIE) et le respect d’autres stratégies proactives de détection des gaz pourraient contribuer à empêcher qu’une catastrophe liée à un incendie ne se produise.

Technologies de détection efficaces

Appareils sans fil de surveillance de gaz

  • Soyez informé en avance de la présence de gaz afin d’éviter que vos employés pénètrent dans des zones potentiellement dangereuses
  • Les capteurs intelligents remplaçables à chaud sont étalonnés en laboratoire avant leur installation, ce qui permet de diviser les besoins de maintenance périodique par deux
  • Économisez 60 % des coûts liés à l’équipement d’installation en éliminant le besoin de câbles onéreux

Détecteurs de gaz à point fixe

  • La détection continue et localisée de divers gaz toxiques et imbrûlés permet d’assurer la protection vitale des équipements et des personnes
  • Les transmetteurs universels sont compatibles avec les capteurs électrochimiques, infrarouges et catalytiques universels pour une utilisation dans un large éventail d’applications

Détecteurs de gaz longue portée

Détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz

  • Essentiels pour un fonctionnement en toute sécurité, ces appareils détectent instantanément les fuites de gaz dans les procédés soumis à de hautes pressions, tels que les systèmes de surveillance des gazoducs ou les stations de compression de gaz
  • Obtenez une couverture optimale des équipements grâce à quatre capteurs indépendants qui offrent la plus large gamme de détection globale disponible
  • Ils ne sont pas affectés par les intempéries, le vent, la direction des fuites ou la dilution des gaz et conviennent parfaitement aux applications extérieures en environnement ventilé
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.