À propos des débitmètres non intrusifs
La norme en matière de mesure de débit non intrusive
Les technologies de mesure non intrusive de débit par ultrasons Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule, des liquides comme des gaz. Nos débitmètres à ultrasons à pince permettent aux opérateurs de fixer simplement le transducteur à l’extérieur du tuyau, sans aucune interruption des opérations ni aucun risque de fuite. Comme nos produits répondent aux exigences les plus élevées en matière de production industrielle, de sécurité et de disponibilité des installations, les opérateurs peuvent facilement mesurer le débit n’importe où.
Les systèmes à ultrasons à fixation FLUXUS® déterminent le débit volumétrique selon la méthode de la différence de temps de transit. Le signal ultrasonique irradié dans la conduite étant transporté par le fluide circulant à l’intérieur, il se produit un retard entre le temps de transit acoustique avec et contre le sens de débit. Ce retard de temps peut être mesuré avec une grande précision. Le transmetteur de mesure calcule le débit volumétrique sur la base des paramètres entrés pour la géométrie de la conduite et les propriétés physiques du fluide enregistrées dans la base de données interne.
La fiabilité et la précision des systèmes de mesure dépendent de la qualité de leur fabrication et de leur étalonnage. Flexim, qui dispose d’un laboratoire d’étalonnage certifié selon la norme ISO/CEI 17025:2018, accorde une importance primordiale à une gestion cohérente de la qualité conforme à DIN ISO 9001. L’étalonnage est effectué sur un équipement d’étalonnage individuel conformément aux normes nationales. Flexim étalonne les paires de transducteurs et de transmetteurs de mesure indépendamment les uns des autres, de sorte que les incertitudes de mesure étroitement définies sont toujours respectées, quels que soient les transducteurs utilisés.
Les débitmètres à ultrasons non intrusifs Flexim FLUXUS® sont utilisés partout où s’écoule un produit. La technologie à fixation permet un large éventail d’applications car l’appareil FLUXUS mesure de manière fiable le débit de pratiquement n’importe quel fluide, qu’il s’agisse d’un liquide ou d’un gaz, quel que soit le sens d’écoulement (bidirectionnel) et sur une plage de mesure extrêmement large. Du fait de ses avantages pratiques, la mesure du débit externe à l’aide de transducteurs à ultrasons à fixation est devenue une technique de mesure standard dans un large éventail d’industries et d’applications.
L’Advanced Meter Verification (AMV) permet de vérifier l’état des appareils de mesure du débit Flexim directement sur site, sans interruption du procédé. Cette solution de vérification des débitmètres permet de réduire les coûts tout en garantissant la performance de votre mesure de débit non invasive. L’acquisition continue et la mémorisation permanente des valeurs de diagnostic par le transmetteur permettent une vérification régulière. Sur la base de ces données, il est possible de planifier la maintenance et d’éviter les pannes inattendues. Les opérateurs peuvent produire automatiquement un rapport de vérification des débitmètres qui fournit la documentation nécessaire à votre système de gestion de la qualité.
Les débitmètres de gaz Flexim FLUXUS® G sont le système de mesure de choix partout où le gaz présente un risque, qu’il soit explosif, toxique ou chimiquement agressif. Les débitmètres en contact avec le procédé s’usent rapidement. Le FLUXUS G permet donc de mesurer le débit de gaz naturel, depuis le puits de production jusqu’au consommateur.
Emerson Flexim a ouvert le monde de la mesure de débit non intrusive par ultrasons en proposant des solutions pour des tâches de mesure particulièrement difficiles. Les transducteurs à ultrasons montés à l’extérieur de la conduite ne sont pas exposés à l’usure par les fluides et ne peuvent pas être obstrués par des particules.
Emerson Flexim a ouvert la voie à la mesure non intrusive du débit de vapeur grâce à la technologie à ultrasons fixée sur l’extérieur. La mesure de la vapeur à haute température (plus de 356 °F) repose sur un principe de mesure différent : la mesure par corrélation croisée. Deux paires de transducteurs à ultrasons sont montées sur la conduite à une distance spécifique l’une de l’autre, formant ainsi deux portes. Ils envoient des signaux ultrasoniques dans la conduite. La modulation des signaux suit les caractéristiques de turbulence du débit de vapeur. Cet appareil puissant est portable et peut également mesurer les liquides, les gaz, l’air comprimé et la chaleur, constituant ainsi un véritable outil polyvalent pour les responsables de la maintenance et de l’énergie.
La mesure précise des débits d’air comprimé dans toutes les conditions à l’aide d’un débitmètre d’air haute pression est essentielle à l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’air comprimé tout en réduisant les coûts.
Grâce à une technologie de pointe, la série de débitmètres d’air à ultrasons non invasif FLUXUS CA constitue une solution permanente ou portable parfaitement adaptée à la réalisation d’audits énergétiques, au comptage de la consommation d’air comprimé, à la vérification des débitmètres existants, à la détection de fuites possibles, à l’équilibrage des réseaux d’installations ainsi qu’à la surveillance du rendement des compresseurs.
Basé sur la technologie de mesure de débit à fixation de Flexim, le FLUXUS TE combine un débitmètre volumétrique et un calculateur d’énergie en un seul transmetteur. Équipé de 2 voies de mesure de débit et de 4 entrées de température, il fournit des valeurs de mesure telles que le débit instantané ou le débit massique, le taux d’énergie thermique, les températures ainsi que les fonctions de comptage correspondantes.
Des applications telles que le chauffage et le refroidissement peuvent être facilement mises en œuvre.
La technologie Flexim WaveInjector® est utilisée dans des températures extrêmes. L’appareil breveté sépare thermiquement les transducteurs à ultrasons de la conduite, ce qui étend le champ d’application de la technologie à ultrasons à fixation non intrusive à des températures comprises entre -328 °F et 1 166 °F. Le WaveInjector® est un dispositif de montage de transducteur. La chaleur émise ou absorbée par les plaques de couplage métalliques est telle que la température du dispositif de fixation du transducteur se situe dans la plage de fonctionnement des transducteurs à ultrasons. De plus, le WaveInjector® est simplement monté à l’extérieur de la conduite sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir cette dernière. Comme il s’agit d’un dispositif purement mécanique, le WaveInjector® peut également être utilisé dans des zones potentiellement explosives.
La réfractométrie, autrement dit la mesure de la réfraction de la lumière, a maintes fois fait ses preuves en tant que méthode d’analyse en laboratoire. Le réfractomètre de procédé Flexim PIOX® R transfère la précision du laboratoire au procédé. Contrairement aux réfractomètres de laboratoire, PIOX® R effectue les mesures au moyen de la méthode de la transmission de la lumière. La reproductibilité de l’indice de réfraction nD 0,00002 permet d’obtenir des mesures très précises de la concentration. De plus, le faisceau de mesure monochromatique est réfracté par un biprisme dans deux directions différentes, ce qui permet de mesurer la réfraction de deux faisceaux de lumière. La différence entre les deux pics obtenus est alors mesurée. La méthode brevetée de mesure garantit des résultats de mesure stables, même en cas de fluctuations de la température et de la pression dans des environnements industriels difficiles.