Débitmètre électromagnétique pour liquides chargés
Le tube de mesure et le transmetteur 8782 garantissent la précision des mesures grâce au traitement du signal et aux diagnostics.
Avec plus de vingt ans d'expérience dans la gestion de signaux élevés, le débitmètre électromagnétique pour liquides chargés redéfinit ce que vous pouvez attendre de vos appareils de mesure. Le phénomène de bruit est courant dans les fluides contenant des particules solides, qu'il s'agisse de sable ou bien de fibres longues frottant contre les électrodes. Les diagnostics en temps réel permettent d'obtenir des mesures fiables et de contrôler automatiquement la boucle, ce qui améliore la qualité du produit, réduit le coût des matières premières et minimise le gaspillage et la remise en fabrication.
Les industries qui gèrent des liquides chargés dans leurs activités de pompage, de mise en pâte ou d'extraction ont de plus en plus besoin de surveiller des conduites spécifiques pour assurer une fonctionnalité optimale et avoir une meilleure compréhension de leurs procédés. Avec les débitmètres électromagnétiques standard, la présence de particules dans le fluide peut entraîner une mesure instable en raison de la tension induite mesurée par les électrodes. Obtenir une mesure n'est pas possible sans le bon équipement.
L'amortissement analogique est un moyen de réduire le bruit dans le signal de débit en prenant une moyenne mobile du débit. Bien que l'amortissement fonctionne bien pour créer une mesure de débit stable, il ralentit la mesure, ce qui entraîne des retards dans la réponse en raison de changements en temps réel dans l'écoulement du procédé. Les implications potentielles de l'amortissement pourraient être des fluctuations dans l'utilisation des produits chimiques, dans la qualité des produits et le gaspillage des produits. Lorsque la stabilité du débit et la réactivité sont souhaitées, le traitement avancé du signal offre une meilleure solution.
Le transmetteur 8782 est livré en standard avec notre traitement avancé du signal, qui permet de s'adapter aux caractéristiques changeantes du procédé afin d'éviter tout bruit excessif et d'utiliser les points de données valables du débit. Le transmetteur utilise des fonctions avancées pour stabiliser les lectures de débit erratiques causées par le bruit du procédé. En substance, il s'assure que le bruit est filtré tout en demeurant réactif aux changements soudains de débit, et ce, avec une efficacité inédite.
Les diagnostics avancés vous apportent une meilleure compréhension du débit de votre procédé et de l'état de votre débitmètre grâce à l'outil Smart Meter Verification™️, ou autocontrôle d'intégrité d'étalonnage. Les diagnostics de procédé incluent les bruits excessifs du procédé, ce qui permet une stabilité maximale du signal lorsqu'il est associé à notre fréquence de bobine sélectionnable et à la détection de l'encrassement des électrodes. L'outil Smart Meter Verification permet de vérifier l'état du débitmètre et de s'assurer que les relevés sont conformes aux spécifications.
Le transmetteur 8782 est conçu pour fonctionner avec le tube de mesure et est compatible avec les installations 8707 existantes. Les transmetteurs 8712H existants peuvent être facilement transformés en transmetteurs 8782 en utilisant le même schéma de montage et de câblage. Le transmetteur 8782 est disponible en alimentation c.a. ou c.c., ce qui permet de mettre à niveau les installations en courant continu existantes sans avoir recours à un convertisseur d'alimentation électrique. Le tube de mesure est compatible avec le transmetteur 8782 et les transmetteurs 8732EM ou 8712EM lorsque l'option double étalonnage est sélectionnée.