À propos des analyseurs de gaz de combustion
Analyseurs de gaz de combustion pour l'analyse du procédé, la surveillance des émissions et l'optimisation de la combustion
Découvrez comment réduire vos coûts d'installation et de maintenance grâce aux instruments d'analyse des gaz de combustion d'Emerson. Ou mettez à niveau vos équipements existants sans aucune difficulté.
Ils vous permettront d'assurer un fonctionnement plus efficace de votre exploitation, avec des coûts d'exploitation réduits tout en respectant les exigences réglementaires. Nous vous offrons une solution complète et fiable qui améliore l'efficacité et la disponibilité de la chaudière. L'analyse des gaz de combustion permet de réduire les factures de carburant, de diminuer les émissions des gaz de combustion, et de respecter les exigences réglementaires.
Voici un exemple de stratification excessive de gaz d'O2 qui peut se produire dans la conduite d'échappement d'une grande chaudière à plusieurs brûleurs. Cette stratification rend l'installation d'une grille de plusieurs sondes d'O2 essentielle sur de nombreuses grandes chaudières industrielles et utilitaires. Cela permet à l'opérateur d'obtenir une mesure représentative de l'excédent moyen d'O2 pour le contrôle du rapport air-carburant et de détecter les déséquilibres de combustion qui peuvent limiter le rendement de la chaudière et augmenter les émissions.
Depuis plusieurs décennies l'analyse des gaz de combustion est utilisée par les opérateurs comme méthode d'optimisation du rapport air/carburant. En mesurant la quantité d'oxygène et/ou de monoxyde de carbone excédentaire dans les gaz de combustion, les exploitants d'installations peuvent obtenir le meilleur rendement calorifique, les concentrations de NOx les plus faibles et produire le moins de gaz à effet de serre. Cette mesure a une grande importance pour tout processus de combustion dont les émissions s'échappent dans l'atmosphère. Applications : chaudières et fours de chauffage de procédé.
En savoir plus sur l'analyse des gaz de combustion comme outil de diagnostic de chaudière >>
Ce billet de blog vous donne un moyen facile de comparer la différence entre les mesures d'une sonde d'oxyde de zirconium O2 in situ et celles d'un analyseur d'oxygène portable extractif. L'analyseur portable produit souvent une mesure supérieure à celle produite par l'analyseur in situ.
La différence dans les lectures s'explique souvent par la différence entre la mesure « nette » de l'oxygène par rapport à la mesure « brute » de l'oxygène, et la différence entre la mesure « humide » de l'oxygène par rapport à la mesure « sèche ».
Consulter la documentation et les recommandations de remplacement pour les produits d'analyse et de détection qui ne sont plus fabriqués.