À propos des chromatographes en phase gazeuse pour gaz naturel
Conçus pour le comptage transactionnel nécessitant une analyse du C6+BTU/CV au C9+ avec le point de rosée des hydrocarbures
Les chromatographes de gaz naturel Rosemount d’Emerson sont conçus pour les applications où il est critique d’effectuer des mesures de gaz. Des analyses C6+ BTU/CV pour le comptage transactionnel aux analyses plus complexes C9+ avec le calcul du point de rosée des hydrocarbures, en passant par la surveillance des contaminants à l’état de traces (y compris C6+ avec H2S) pour l’intégrité des pipelines et la qualité des produits pour le GNL ou LGN et d’autres solutions personnalisées, Emerson est une référence dans le domaine de la chromatographie en phase gazeuse et de l’analyse des gaz.
Les chromatographes en phase gazeuse Rosemount d’Emerson sont livrés avec un logiciel convivial MON qui offre aux opérateurs la capacité de facilement configurer, utiliser et gérer l’analyseur localement ou à distance, ainsi qu’une meilleure visibilité vers votre procédé. Parmi les nombreuses caractéristiques du logiciel MON figure la capacité de communiquer sur le réseau de l’entreprise, de stocker en toute sécurité les données critiques et de générer des rapports détaillés, tels que :
• Chromatographes actuels ou archivés
• Historique des alarmes
• Journaux des événements
• Journaux de maintenance
Un chromatographe en phase gazeuse n’est efficace que dans la mesure de la bonne qualité de l’échantillon qu’il mesure. Ainsi, chaque système d’échantillonnage pour chromatographes en phase gazeuse d’Emerson est conçu sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de l’application. Leurs caractéristiques courantes comprennent notamment :
• Conceptions chauffées et à panneau ouvert
• Tous les composants sont homologués pour la certification de zone
• Étalonnage/validation automatique disponible en option
• Différentes sondes d’échantillonnage pour extraire un échantillon fiable et stable du procédé
Les vannes à 6 ou 10 orifices utilisées dans le chromatographe en phase gazeuse Rosemount d’Emerson fournissent une durabilité exceptionnelle et un entretien réduit grâce à l’actionneur à membrane double-face qui élimine la nécessité de ressorts, de joints toriques et de lubrification. Les mouvements minimes des composants internes de la vanne contribuent à un actionnement rapide de la vanne, idéal pour les applications utilisant des colonnes micro-garnies et capillaires. Autres caractéristiques de conception :
• Conception simple pour faciliter l’accès et la maintenance
• Voie d’écoulement de l’échantillon sans obstruction
• Vannes rotatives d’injection de liquide
• Garantie à vie
Que vous souhaitiez mettre en réseau plusieurs chromatographes en phase gazeuse dans toute l’usine ou simplement relier un seul analyseur au système numérique de contrôle-commande (SNCC), les chromatographes en phase gazeuse Rosemount d’Emerson peuvent être configurés pour traiter la plupart des scénarios de communication, y compris les suivants :