Chromatographes en phase gazeuse pour gaz de procédé

Chromatographes en phase gazeuse pour gaz de procédé

Analyse complète des composants pour de nombreuses applications de procédés dans lesquelles les flux gazeux ou liquides doivent être surveillés

Principes fondamentaux de la chromatographie en phase gazeuse

La chromatographie en phase gazeuse est une technique reconnue de surveillance et d'analyse des mélanges d'hydrocarbures. Installé in situ ou en ligne, seul ou faisant partie d'un système d'analyse, le chromatographe en phase gazeuse d'Emerson offre une précision et une répétabilité exceptionnelles dans un large éventail de composants (en pourcentage ou sous forme de traces) pour les applications avec des gaz de procédé ou du gaz naturel.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Principes fondamentaux de la chromatographie en phase gazeuse
Principe de la chromatographie

Fonctionnement

Les chromatographes en phase gazeuse Rosemount d'Emerson sont livrés avec un logiciel MON qui fournit aux opérateurs la capacité de facilement configurer, utiliser et gérer l'analyseur localement ou à distance et apporte une meilleure visibilité de votre procédé. Parmi les nombreuses caractéristiques du logiciel MON, figurent la capacité de communiquer sur le réseau de l'entreprise, de stocker en toute sécurité des données critiques et de générer des rapports détaillés, tels que :

  • Chromatographes actuels ou archivés

  • Historique des alarmes

  • Journaux des événements

  • Journaux de maintenance

L'efficacité d'un chromatographe en phase gazeuse dépend de la bonne qualité de l'échantillon. Ainsi, chaque système d'échantillonnage pour chromatographes en phase gazeuse d'Emerson est conçu sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de l'application. Leurs caractéristiques comprennent notamment :

  • Conceptions chauffées et à panneau ouvert

  • Composants homologués pour la certification de zone

  • Étalonnage/validation automatique disponible en option

  • Différentes sondes d'échantillonnage pour extraire un échantillon fiable et stable du procédé

Les vannes à 6 ou 10 orifices utilisées dans le chromatographe en phase gazeuse Rosemount d'Emerson fournissent une durabilité et un entretien réduit grâce à l'actionneur à membrane double-face qui élimine la nécessité de ressorts, de joints toriques et de lubrification. Les mouvements minimes des composants internes de la vanne contribuent à un actionnement rapide, idéal pour les applications utilisant des colonnes micro-garnies et capillaires. Autres conceptions :

  • Conception simple
  • Voie d'écoulement de l'échantillon sans obstruction
  • Vannes rotatives d'injection de liquide
  • Garantie à vie

Les chromatographes en phase gazeuse Rosemount peuvent être configurés avec des détecteurs de type m pour répondre à une large gamme d'exigences analytiques rencontrées dans les applications typiques des procédés. Que les composants se situent dans le pourcentage d’échelle ou dans des ppm bas, une mesure précise et fiable est possible. Types de détecteurs :

  • Détecteurs de conductivité thermique (TCD), sensibles jusqu'à des ppm ultra bas
  • Détecteur à ionisation de flamme (FID) sensibles jusqu'aux ppb
  • Détecteurs photométriques de flamme (FPD), pour les composés de traces de soufre

Que vous souhaitiez mettre en réseau plusieurs chromatographes en phase gazeuse dans toute l'usine ou simplement relier un seul analyseur au système numérique de contrôle-commande (SNCC), les chromatographes en phase gazeuse Rosemount d'Emerson peuvent être configurés pour traiter la plupart des scénarios de communication, y compris les suivants :

  • Choix entre Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus série ou 4-20 mA
  • Connectivité avec les systèmes de contrôle-commande d'installations utilisant des protocoles standard de l'industrie tels que Modbus et OPC

Produits



Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.