Wireless Gateways
Discover the benefits of a robust network and improve plant communication with Emerson’s wireless gateway technology.
Établissez une infrastructure sans fil fiable et sécurisée grâce aux passerelles sans fil d’Emerson pour voir votre usine sous un nouvel angle. Cliquez ci-dessous pour obtenir la dernière version et les instructions d'installation du firmware et de l'utilitaire de configuration de sécurité.Consultez la section « Présentation des produits » ci-dessous pour découvrir ce que notre passerelle de communication sans fil 1410S de nouvelle génération et notre antenne intelligente 781S peuvent vous offrir afin de répondre à vos besoins en matière d’infrastructure sans fil.
WirelessHART associe la technologie HART à des fonctionnalités sans fil en vue de créer un protocole de communication sans fil adaptable pour les applications d'automatisation du procédé. Ce protocole conçu comme une technologie maillée auto-réparable, assurant une fiabilité à 99,99 % des données, permet aux différents appareils de communiquer, sans qu'aucune communication directe des appareils avec la passerelle ne soit nécessaire. Contrairement à d'autres protocoles, WirelessHART permet une installation en toute simplicité, ainsi qu'une sécurité multi-étages robuste assurant la protection du réseau.
Les passerelles sans fil d'Emerson sont conçues pour une installation simple, avec un raccordement facile aux technologies de procédé et systèmes d'hébergements existants. Des passerelles sans fil gèrent automatiquement les réseaux et ne nécessitent aucune reconfiguration des trajectoires de communication. Ceci permet ainsi l'ajout rapide d'appareils. Cette technologie modulaire permet d'élargeir les opérations et de renforcer les réseaux sans fil dans des emplacements de procédés difficiles, dangereux ou déportés, tels que les installations sans jonction dans un environnement extérieur.
Conçues pour élargir les réseaux afin de permettre une vision exhaustive et plus claire des opérations de l'usine, les passerelles sans fil d'Emerson peuvent constituer des réseaux contenant jusqu'à 100 appareils. Ces passerelles sans fil se connectent facilement aux technologies de procédé existantes et gèrent automatiquement le réseau, permettant ainsi l'ajout rapide et à n'importe quel moment d'appareils supplémentaires. Cette technologie modulaire permet également l'ajout de capteurs sans fil en fonction des priorités majeures, et ce, dans un souci d'amélioration des opérations, de réduction de la consommation énergétique et de renforcement de la sécurité.