Révolution dans la technologie radar sans contact
Découvrez la révolution que constitue la technologie à onde continue à modulation de fréquence (FMCW) pour les transmetteurs radar sans contact à 2 fils.
Une révolution dans la technologie permet d’utiliser la technologie onde continue à modulation de fréquence (FMCW, de l’anglais Frequency Modulated Continuous Wave) avec des appareils radar à 2 fils à faible puissance.
La technologie FMCW permet au radar de recueillir davantage de données, offrant ainsi une meilleure fiabilité et une plus grande précision.La puissance maximale du signal permet de mieux gérer les conditions de procédé difficiles, telles que la mousse, la turbulence et la condensation. En savoir plus sur nos dernières générations de radars FMCW, conçus par les inventeurs de la mesure de niveau radar.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.