Améliorez l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et optimisez vos niveaux de service

Notre technologie de mesure innovante et notre portail Web intuitif vous aideront à optimiser la planification de vos itinéraires, à améliorer l’utilisation de vos entrepôts, à réduire votre parc de conteneurs, à réduire les délais et à garantir la meilleure qualité des produits pendant le transport et le stockage.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorez l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et optimisez vos niveaux de service
Optimisation des opérations et accès à une visibilité accrue de vos équipements grâce à une solution de surveillance conviviale

Technologie de détection : Capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408

408 À propos du capteur

Le capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408 est un capteur radar sans contact compact et facile à installer qui intègre des capteurs de niveau et de température, ainsi qu’un contrôleur GPS cellulaire pour la géolocalisation. Les données du capteur sont transmises vers le cloud et sont accessibles via le logiciel d’application Plantweb™ Insight Tank. Cela offre des données opérationnelles afin d'éclairer des décisions stratégiques plus avisées.

En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

  • Facilité d'installation au moyen d'une technologie radar sans contact permettant une installation non intrusive sur des bacs en plastique
  • Conception compacte, pour une installation facile dans des endroits exigus, pour les conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) ou les conteneurs empilés
  • Accédez à des informations précieuses concernant les équipements mobiles et déportés grâce à la communication cellulaire
  • Bénéficiez d'une solution durable et économique avec avec des batteries rechargeables
  • Concept de montage mécanique modulaire: Il existe plusieurs façons d’installer le capteur, car il est compatible avec différentes applications telles que les bacs fixes et mobiles
En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
Caractéristiques extérieures du transmetteur 408

Bénéficiez d'une convivialité inégalée grâce au système de télésurveillance des réservoirs d’Emerson.Le capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408 est conçu pour une installation aisée et une configuration simple, vous permettant ainsi de configurer votre système en quelques minutes seulement ! Une fois le capteur activé, vous pouvez accéder à l’application plantweb™ Insight Tank pour créer un jumeau numérique en associant le capteur à un bac. Après cette étape, vous aurez accès à tous les paramètres, alertes et données historisées de vos équipements, vous offrant ainsi une visibilité complète !

Nettoyage de la sonde sans fil 408
Conception compacte et robuste
Options de montage
Visibilité et état de la batterie
Activation progressive
Smooth activation

Activation progressive

L'activation est simple : il suffit d'insérer un aimant dans la sonde pour la coupler. Pour créer un jumeau numérique, il suffit d'associer le capteur au bac.
Visibility and Battery status

Visibilité et état de la batterie

Le capteur dispose de témoins d’état à deux emplacements pour augmenter la visibilité et fournir des informations sur la communication et l’état de la batterie.
Mounting options

Options de montage

Le capteur peut être monté avec des adaptateurs de montage, et présente des fentes facilitant la mise en place des sangles.
Compact and robust design

Conception compacte et robuste

Pour une installation facile dans des endroits exigus, pour les conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) ou les conteneurs empilés.

Logiciel : Application Plantweb™ Insight Tank

L’application de Plantweb™ Insight Tank offre des données en temps réel des capteurs de niveau sans fil Rosemount™ 408 dans une interface unique, flexible et sécurisée. Ce logiciel a été conçu en collaboration avec nos clients pour garantir une expérience utilisateur intuitive et une solution logistique transparente permettant la gestion et la surveillance des équipements à l'échelle mondiale, le tout à partir d'un seul endroit.

En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
408 - Deux tablettes blanches
Extérieur du transmetteur 408 - Avantages

  • La solution, intuitive et spécialement conçue à cet effet, offre un processus d'appairage simple et assure une solution logistique réactive, conviviale et transparente.
  • Interopérabilité : Intégration simple des données dans votre propre système ERP grâce à des API :
  • Flexibilité : La configuration du jumeau numérique permet un fonctionnement fluide et facile. Consultez les informations sur le niveau, l'emplacement et la température de vos équipements.
  • Gérez l’ensemble de votre stock à partir d’un seul point, quel que soit l’emplacement de vos équipements
  • Sécurité des communications : Conforme aux normes de cybersécurité en vigueur, incluant le cryptage de bout en bout
En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Exploitez notre technologie de mesure révolutionnaire et nos logiciels intuitifs pour optimiser vos opérations : planification d'itinéraires optimale, meilleure utilisation de l'espace d'entreposage, réduction du nombre de conteneurs nécessaires, diminution des délais d'exécution, préservation de la qualité des produits pendant le transport et le stockage.

Logiciel Hotspot
Rechercher vos équipements
Obtenir des informations sur l’équipement
Bénéficier d'informations précieuses
Gestion des alertes
Alert Management and Analytics

Gestion des alertes et analyses

Établissez des alertes et paramétrez les notifications par e-mail, accédez à des analyses et consultez les données historisées.
Benefit from insights

Bénéficier d'informations précieuses

Avec Plantweb Insight, visualisez instantanément vos équipements clés pour optimiser et accélérer la prise de décisions concernant vos opérations.
Gain asset information

Obtenir des informations sur l’équipement

Consultez en temps réel les informations relatives au niveau, à la température, au volume et au contenu de vos équipements fixes, déportés et mobiles.
Find your Assets

Rechercher vos équipements

Géolocalisez vos équipements.

Système de surveillance de bacs déportés

Un meilleur aperçu de vos équipements. Améliorez vos opérations et la performance de votre entreprise.

Optimisation des opérations et accès à une visibilité accrue de vos équipements grâce à une solution de surveillance conviviale
Pour bacs fixes et déportés

Pour bacs mobiles et fixes déportés

Qu'ils soient mobiles ou fixes et déportés, notre système de télésurveillance des bacs vous permet de les surveiller et de les gérer en toute simplicité.

Facilité d’utilisation accrue

Facilité d’utilisation accrue

Le système a été conçu en collaboration avec nos clients pour garantir une expérience utilisateur intuitive et simple, de l'installation à la configuration et à la navigation dans le logiciel.

Garantir la flexibilité

Garantir la flexibilité

Notre solution est adaptable à toutes les tailles d'entreprises, quels que soient le nombre d'équipements et leur emplacement. La configuration du jumeau numérique assure un fonctionnement fluide et facilite les opérations. Déplacer, remplacer, recharger ou réaffecter votre capteur ne nécessite que quelques clics !

Octroi d’opérations sécurisées

Octroi d’opérations sécurisées

Chez Emerson, notre engagement est constant : nous nous efforçons d'améliorer en permanence notre logiciel pour vous fournir les toutes dernières connaissances et technologies, tout en garantissant la sécurité de vos opérations.C'est la raison pour laquelle notre système de surveillance des réservoirs est conforme aux normes de sécurité de communication en vigueur, garantissant ainsi la protection de vos données et de vos opérations.

Activation de la fonctionnalité « tout au même endroit »

Activation du « tout au même endroit »

Ne vous embêtez plus à vérifier différentes plates-formes et bases de données pour surveiller vos équipements. Avec notre solution, vous pouvez gérer l’intégralité de votre stock depuis un seul endroit, où qu'il soit situé. Notre système facilite également l'intégration des données dans votre infrastructure existante ou votre système ERP.

Promouvoir le développement durable

Promouvoir le développement durable

Optimisez la durabilité de vos opérations en améliorant les itinéraires, en réduisant le parc de conteneurs et en optimisant l'utilisation des entrepôts grâce à notre système. De plus, le capteur Rosemount 408 est équipé de batteries rechargeables !

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.