Débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion série G

La série G de Micro Motion est parfaitement adaptée aux applications de surveillance et d’optimisation des procédés dans toutes les industries, en proposant une sélection facile avec des modèles préconfigurés, une simplicité d’installation avec des dimensions compactes leaders sur le marché, une connectivité rapide avec les derniers transmetteurs Micro Motion 4200, 1600, 4700 et 5700, ainsi qu’une maintenance simplifiée avec Smart Meter Verification™.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion série G

Diamètres de tuyauterie

Diamètres de ligne Micro Motion série G
G300M

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G300M de 3” (DN80) en acier inoxydable 316L

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion G300M
3‘’ (DN80)
Bride CL150 : 22,94 po (58,3 cm)
Bride CL150 : 77 lb (35 kg)
G200M

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G200M de 2” (DN50) en acier inoxydable 316L

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion G200M
2” (DN50)
Bride CL150 : 20,73 po (52,6 cm)
Bride CL150 : 40 lb (18,1 kg)
G100M

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G100M de 1” (DN25) en acier inoxydable 316L

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion G100M
1” (DN25)
Bride CL150 : 11,83 po (30,0 cm)
Bride CL150 : 12 lb (5,4 kg)
G050M

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G050M de 1/2” (DN15) en acier inoxydable 316L

Débitmètre Micro Motion à effet Coriolis G050M de 1/2” (DN15) en acier inoxydable 316L
½” (DN15)
Bride CL150 : 9,82 po (24,9 cm)
Bride CL150 : 10 lb (4,5 kg)
G025M

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4” (DN6) en acier inoxydable 316L

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion G025M
¼” (DN6)
Bride CL150 : 8,05 po (20,4 cm)
Bride CL150 : 8 lb (3,6 kg)

Principe de fonctionnement

Accessibilité à l’effet Coriolis

La technologie à effet Coriolis permet d’accéder directement à des mesures de débit massique et de masse volumique de haute précision dans les applications sur liquides et sur gaz. Modernisez les débitmètres volumétriques traditionnels avec les débitmètres à effet Coriolis et les densimètres Micro Motion série G afin d’optimiser votre procédé avec une meilleure précision et un recueil de données amélioré, le tout à un prix abordable.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Accessibilité à l’effet Coriolis
Micro Motion Série G Coriolis Accessibilité
C028-Micro-Motion-Série-G-Facilité-Installation

Installation

En tant que conception à deux tubes à effet Coriolis la plus compacte du marché, la série G de Micro Motion facilite la compatibilité avec la tuyauterie existante lors du remplacement d’anciens débitmètres, de la conception de skids avec un espace limité ou de la minimisation du poids pour les applications mobiles ou offshore.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Installation

Connectivité

Accédez aux tout nouveaux transmetteurs Micro Motion qui facilitent l’utilisation grâce à de grands écrans et boutons, au module d’historisation des données pour le dépannage, à la configuration sans fil à distance, à des options de connectivité améliorées et à une compatibilité totale avec les câblages existants à 2 et 4 fils.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Connectivité
Micro Motion Coriolis Série G Facilité d’utilisation Connectivité
C028-Micro-Motion-Smart-Meter-Verification-Facilité-de-maintenance

Maintenance

Réduisez les coûts de maintenance et améliorez la disponibilité grâce à des diagnostics de procédé avancés et à Smart Meter Verification. Vérifiez l’état du débitmètre à effet Coriolis à distance, sans interruption du procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Maintenance
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.