Mesure de niveau radar pour le téléjaugeage
Gamme complète d'appareils de mesure de niveau radar avec des fonctionnalités exclusives pour répondre à tous vos défis dans un large éventail d'applications
Les jauges de niveau radar Rosemount fournissent des données précises pour le comptage transactionnel, la gestion des stocks et la limitation des pertes. Elles mesurent tous les produits, du pétrole brut et de l'asphalte aux gaz liquéfiés. Elles sont certifiées SIL 2 et SIL 3 pour la protection antidébordement. La jauge de niveau Rosemount 5900S est certifiée pour le comptage transactionnel par l'OIML et de nombreux instituts nationaux. L'association d'une jauge de niveau et d'un concentrateur de terrain Rosemount 2410 permet des communications sans fil et l'émulation de jauges d'autres marques.
Les incidents de débordement peuvent avoir de graves conséquences. Le rôle principal d'un système automatique de protection antidébordement est de fournir une fonction fiable d'alarme de niveau très haut.
Les jauges de niveau radar Rosemount sont compatibles avec les niveaux SIL 2 et SIL 3. Elles sont conformes aux normes API 2350, TÜV/WHG et aux exigences locales. La jauge de niveau Rosemount 5900S se caractérise par une technologie 2-en-1, permettant une mesure de niveau et un traitement d'alarme indépendant en utilisant une seule ouverture sur le bac de stockage.
Grâce à sa solution 2-en-1, la jauge de niveau radar Rosemount 5900S peut servir simultanément de jauge de niveau automatique (ATG) et de sonde de protection antidébordement indépendante. Voici ses avantages :
Ajoutez des jauges Rosemount à votre système existant en émulant le système de communication par bus du fabricant précédent. Remplacez votre logiciel de gestion des bacs de stockage par le logiciel Rosemount TankMaster, pour une communication transparente et fiable avec tous les appareils installés sur votre site.
Le système de téléjaugeage sans fil Rosemount prend en charge la norme CEI 62591 (protocole WirelessHART® ) pour une automatisation économique de votre parc de bacs de stockage. Aucun câblage de terrain longue distance n'est nécessaire, les coûts d'installation peuvent être réduits jusqu'à 70 %, et la solution sans fil permet d'accéder aux données de bacs jusque-là hors de portée. Aucun permis de feu n'est nécessaire et les temps d'arrêt sont minimisés. Le délai entre le lancement du projet et le démarrage du système est considérablement réduit.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.