Transmetteur de température multipoint Rosemount 2240S

Température et niveau d'eau libre pour le téléjaugeage

Précision des mesures de température pour les calculs de volume net dans le cadre d'applications de gestion des stocks et de comptage transactionnel

prod-rmt-temp_free_water_level-2240S_w_Probe_276-C010

Une grande précision des mesures de température pour le comptage transactionnel

Le transmetteur de température multipoint Rosemount™ 2240S, caractérisé par sa très grande stabilité, est certifié pour les applications exigeantes de comptage transactionnel. Le transmetteur Rosemount 2240S présente une précision de conversion de la température de ±0,05 °C. Il peut être connecté à un maximum de 16 sondes de température, à trois ou quatre fils, ainsi qu'au capteur de niveau d'eau intégré.

Des sondes de température multipoint à quatre fils étalonnées peuvent être utilisées pour une précision maximale de la mesure du volume.


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une grande précision des mesures de température pour le comptage transactionnel

Fonctionnement

Les sondes Rosemount 565/566/765 effectuent des mesures à l'aide d'une à seize sondes Pt100 placées à différentes hauteurs pour déterminer un profil de température du bac et une température moyenne.

Une précision de ±0,025 °C est obtenue avec une sonde à quatre fils étalonnée. La sonde Rosemount 566 s'adresse aux applications cryogéniques. Chaque sonde est raccordée soit directement au transmetteur de température Rosemount 2240S, soit par câble. Les accessoires de la sonde comprennent des lests et des puits thermométriques.

Le capteur Rosemount 765 mesure en continu le niveau d'eau libre sous la surface de pétrole et donne des informations pour les calculs du stock net en ligne. Le capteur est disponible en deux versions, ouverte et fermée. La version ouverte convient aux applications de pétrole brut ; la version fermée est adaptée aux produits pétroliers plus légers, comme le diesel. Il est équipé d'une sonde de température multipoint, permettant d'avoir un élément sensible installé à l'intérieur du capteur pour fournir des mesures à des niveaux bas.

Le capteur Rosemount 566 est équipé d'éléments sensibles de type A, adaptés aux mesures à basses températures telles que les mesures dans des réservoirs de GNL. Les éléments sensibles sont encapsulés dans un tube en acier inoxydable, remplis de gaz argon pour éviter la condensation d'eau à l'intérieur de la sonde. Si la sonde est utilisée dans des cuves sous pression, elle doit être protégée par un puits thermométrique avec pression ambiante à l'intérieur. 

La dérive d'une sonde Pt100 peut être évitée grâce à un étalonnage contrôlé par ordinateur jusqu'à 16 éléments et option 4 fils. Chaque élément est comparé à un élément de référence très précis en un ou plusieurs points de température.

Les constantes Callendar-Van Dusen sont calculées, notées dans un certificat, et saisies dans le transmetteur de température Rosemount 2240S via Rosemount TankMaster. Il en résulte une précision environ dix fois supérieure, soit 0,025 °C.

La mesure de température en un seul point est utilisée dans des applications exigeant une précision moyenne des mesures de volume, ou lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser une sonde de température multipoint en raison de contraintes d'installation (par ex. un réservoir de GPL avec puits thermométrique). Le transmetteur de température Rosemount 644 peut être commandé avec des sondes de température Rosemount 65, 68 ou 214C.

PPL-RMT-TG-5900S

Les terminaux de New York opèrent en toute sécurité

Pour demeurer compétitifs sur des marchés difficiles, les terminaux de stockage doivent minimiser le travail manuel, utiliser efficacement la capacité des bacs et optimiser les taux de transfert, sans compromettre la sécurité.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.