Puits thermométriques Rosemount™
Surmontez les problèmes posés par les procédés en utilisant une technologie innovante, véritable référence dans le monde industriel.
Depuis plus de 20 ans, Emerson est un leader en matière de fiabilité des puits thermométriques et de flexibilité d’application. Grâce à notre accélérateur de conception de puits thermométriques Rosemount, les calculs de fréquence de sillage s'effectuent rapidement et facilement et nous permettent de vous fournir la solution de puits thermométrique la plus fiable pour votre application. Nos calculs de puits thermométriques sont conformes à la norme ASME PTC 19.3 TW, ce qui vous permet d’assurer la sécurité de vos puits thermométriques et d’éviter les temps d’arrêt imprévus. Notre gamme de puits thermométriques comprend diverses options de raccordement au procédé, de matériaux et de styles afin de répondre à chaque fois aux spécifications souhaitées.
Les puits thermométriques (1) sont des tubes métalliques à extrémité scellée qui sont installés dans la tuyauterie ou les cuves de procédé étanches à la pression et qui protègent les sondes de température (2) des conditions industrielles difficiles telles que les contraintes induites par le débit, la haute pression et les produits chimiques corrosifs. De plus, les puits thermométriques permettent de retirer facilement la sonde du procédé pour l'étalonnage ou le remplacement sans mettre à l'arrêt le procédé. En fonction du profil de la tige, vous pouvez optimiser les performances de vos puits thermométriques en matière de temps de réponse ou de résistance. Pour mesurer la température le plus précisément possible, dimensionnez le puits thermométrique de manière à en placer l’extrémité au centre de la conduite.
Soudé (1) :
À bride (2) :
Fileté (3) :
Van Stone (4) :
Progressif (1) :
Conique (2) :
Droit (3) :
Torsadé (4) :
Une gamme de puits thermométriques résistants et polyvalents. Fabriqués avec précision dans une vaste gamme d'options de montage, de raccordement au procédé et de matériaux pour une compatibilité et une adaptabilité accrues.
Voici une nouvelle conception torsadée de puits thermométrique.
Regardez la vidéo de comparaison des puits thermométriques pour mieux comprendre les avantages des puits thermométriques torsadés Rosemount Twisted Square.
Généralement utilisé dans les industries chimique et pharmaceutique et conçu pour accélérer le temps de réponse ou pour exécuter des applications nécessitant de longues durées d’immersion.