Contrôleur DeltaV PK
Le contrôleur DeltaV™ le plus puissant et polyvalent jamais conçu.
Offrant la solution de contrôle la plus polyvalente du marché, le contrôleur DeltaV PK peut être mis en œuvre pour les applications à petite échelle, telles que les skids, ou pour vos applications de contrôle traditionnel à grande échelle.
Ce contrôleur adapté à l’usage peut fonctionner comme un système indépendant, mais aussi s’intégrer à un système DeltaV plus important afin de former un système et une base de données natifs uniques, vous permettant ainsi de réduire les échéances des projets et de vous adapter aux changements tardifs.
Le contrôleur DeltaV PK répond à vos exigences les plus élevées, quelle que soit la taille ou la phase de votre exploitation. Avec un traitement logique plus rapide, des ports Ethernet intégrés et des protocoles d’appareils natifs, le contrôleur DeltaV PK convient à un large éventail d’applications et à différentes tailles de système.
Conçu pour fonctionner indépendamment, le contrôleur PK n’a pas besoin de connexion à un serveur, à une IHM de panneau, ni à des éléments du système numérique de contrôle-commande.
De plus, il peut être configuré comme nœud natif sur les systèmes de contrôle-commande DeltaV, offrant ainsi une solution pour les applications de contrôle rapide.
1) Redondance facile – Éliminez la division des entrées-sorties entre différents supports/châssis, qui augmente le coût et l’encombrement. Le contrôleur PK vous permet d’ajouter un contrôleur redondant au support près du contrôleur primaire, sans augmenter l’encombrement ni apporter de modifications à la configuration.
2) Connexion directe d’appareils tiers − Connectez facilement et nativement les appareils tiers tels que les IHM de panneau et les entraînements à vitesse variable, sans utiliser de carte Ethernet ou de carte d’E/S dédiée.
3) Gestion du contrôle de dispositif Ethernet − Grâce aux six ports Ethernet intégrés, de nombreuses applications ne requièrent plus l’utilisation de commutateurs. Les protocoles natifs incluent : serveur OPC UA, client et serveur Modbus TCP et client Ethernet/IP.
See how the DeltaV PK Controller takes the best of both PLC and DCS systems to solve common process industry challenges, including dealing with multiple skid units, PLCs, and managing multiple data sources.
Recognized as the industry’s first modular DCS controller, the DeltaV PK controller is right-sized, secure, reliable, and fits across many industries such as Life Sciences, Oil and Gas, Pulp and Paper, Mining, and Petrochemical.