Transformer la formation des opérateurs sur le terrain

En utilisant les modèles CAO 3D industriels existants de votre installation ou en générant de nouveaux modèles à l'aide d'une vaste bibliothèque de composants industriels, DeltaV Mimic Field 3D garantit des images précises et réalistes. Grâce à la réalité virtuelle, Mimic Field 3D élabore des scénarios de simulation à l'aide d'outils de logique et de modélisation avancés qui peuvent être déployés sur n'importe quel appareil pour offrir à vos opérateurs sur le terrain une expérience de formation totalement immersive.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Transformer la formation des opérateurs sur le terrain
Transformer la formation des opérateurs sur le terrain
Immersive Training Experience with Mimic Field 3D

Immersive Training Experience with Mimic Field 3D

Immersive Training Experience with Mimic Field 3D
Mimic Field 3D provides a realistic & immersive way to develop operations skills without the need for actual unit operation exposure or even before the plant is built.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:40
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:40
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    LOGICIEL DE GESTION D'EXPLOITATION DELTAV

    Vous recherchez une expérience de formation unique ?

    DeltaV Mimic Field 3D fournit un jumeau numérique complet avec un environnement immersif

    Mimic Field 3D permet de développer des compétences opérationnelles sans exposition réelle aux opérations de l'unité ou même avant la construction de l'usine. Mimic utilise une modélisation de puissance de premier principe pour garantir un environnement opérationnel très réaliste. En s'appuyant sur les modèles CAO 3D industriels existants de votre installation et de votre équipement, Mimic développe efficacement une infrastructure de formation immersive et interactive. Des supports numérisés ou photographiques de votre usine peuvent également être utilisés comme données d’entrée pour développer une application. Assurez la préparation opérationnelle grâce à des scénarios de formation réalistes permettant d'approfondir la connaissance des activités d'exploitation et de maintenance.
     

    Protégez vos équipements et votre personnel
    Protégez vos équipements et votre personnel

    Assurez la sécurité des personnes et des équipements en appliquant Mimic Field 3D pour former les opérateurs de terrain sans les déployer dans des environnements dangereux, coûteux ou isolés. Réalisez des procédures de maintenance et familiarisez votre personnel avec l'équipement dans un environnement protégé.

    Formez simultanément vos opérateurs sur le terrain et vos opérateurs en salle de commande
    Formez simultanément vos opérateurs sur le terrain et vos opérateurs en salle de commande

    Tirez parti du jumeau numérique pour former les opérateurs sur le terrain et dans la salle de contrôle aux mêmes scénarios et procédures, afin d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe avant ou pendant la construction de l'usine. Les équipes peuvent également être formées à des procédés spécifiques au sein d'une installation existante.

    Anticipez votre production
    Anticipez votre production

    Pour commencer votre production plus tôt, préparez les opérateurs. Avant ou pendant la construction de l’usine, Mimic Field 3D permet aux opérateurs sur le terrain de se familiariser avec les opérations et les activités de maintenance, réduisant ainsi le temps nécessaire à la formation sur site.

    Programmer la migration et les arrêts techniques
    Programmer la migration et les arrêts techniques

    Utilisez Mimic Field 3D pour planifier les activités de migration et les arrêts techniques tout en réduisant les risques, en validant les procédures de maintenance et en minimisant les temps d’arrêt de l’usine. 
     

    Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.