Digital Valve Services
A portfolio of service products that provide actionable information and expertise to help keep valves operating as expected.
Alors que les objectifs de production des usines augmentent et que l’expertise technique disponible diminue, la nécessité d’une stratégie proactive de maintenance des vannes est plus importante que jamais. Un registre numérique de la base installée, la surveillance prédictive des vannes et d’autres outils d’efficacité permettent une prise de décision fondée sur des données lorsqu’il s’agit de l’entretien des vannes.
Une surveillance régulière assortie de recommandations fournies par les analystes d’Emerson contribue à améliorer la maintenance prédictive grâce au contrôle de l’état des vannes. Les analystes peuvent consulter les données sur l’état des vannes et en examiner l’historique afin de déterminer les tendances et de prédire une détérioration imminente, ce qui signifie que la maintenance de la vanne peut être planifiée et effectuée bien avant le déclenchement d’une alarme.
Acquérir numériquement les détails de construction des vannes en utilisant la technologie RFID à sécurité intrinsèque avec les étiquettes de gestion des équipements d’Emerson. Relier les données des équipements aux systèmes existants ou via l’application Asset Connect pour une analyse et une planification de la maintenance ultérieures.