Vannes revêtues
Vannes et raccords de qualité supérieure pour applications hautement corrosives
Emerson propose une gamme variée de vannes à boule, papillon et de prise d’échantillons dont les parties en contact avec le procédé sont revêtues pour résister à la corrosion dans une multitude d’applications pour divers secteurs : chimie, pétrochimie, pharmaceutique, papier et pâte à papier, semi-conducteurs (eau ultra pure, UPW), fonderie, exploitation minière, etc. La technique de moulage consistant à appliquer du PFA sur un noyau métallique pour obtenir une résistance mécanique du noyau et une résistance aux produits chimiques de l’encapsulation. Un robinet spécial de prise d’échantillons dans le réacteur permet d’effectuer des prélèvements dans des réacteurs ou des cuves dont le milieu est toxique, biologique, corrosif ou non écologique.