Solutions de nettoyage pour pièces automobiles
Une expérience de plusieurs décennies à concevoir des solutions de nettoyage de précision pour les fabricants de pièces automobiles
Nos systèmes configurés de nettoyage par ultrasons automatisent le procédé rigoureux d'élimination des traces d'huile, de graisse, de poussière et d'autres contaminants sur les pièces automobiles en préparation de la livraison finale. Le procédé à ultrasons garantit que les surfaces difficiles à atteindre de composants, tels que les carburateurs ou les transmissions, sont bien nettoyées.
Nos experts peuvent réaliser un système de nettoyage sur mesure pour répondre à vos volumes de production et vos objectifs de propreté.
Le nettoyage par ultrasons peut être utilisé au cours du montage des freins et être appliqué sur les tambours, les boîtiers, les conduites de frein et les pistons. Il peut effectivement accéder à des zones autrement non accessibles avec d'autres technologies de nettoyage. Les systèmes Branson peuvent être configurés pour la méthode de nettoyage la plus appropriée à votre technologie de freinage.
Concernant les pièces électriques automobiles, la sécurité est un facteur essentiel. Le nettoyage par ultrasons permet d'atteindre efficacement les broches et les petites cavités tout en prévenant les ruptures de contact, sans laisser de résidu et en séchant rapidement. Vous pouvez être assuré que la technologie Branson sera la méthode de nettoyage la plus efficace des systèmes électriques automobiles avant l'assemblage.