Systèmes de bancs de soudage intégrés
Les systèmes autonomes Branson pour le soudage par ultrasons des plastiques économisent de l'espace et simplifient la configuration et l'utilisation.
Si vos exigences de production sont faibles ou si vous découvrez la technologie ultrasonique, les systèmes intégrés Branson série 2000 vous offrent une configuration portable pratique. Regroupant un module d'alimentation, des contrôles de procédé et un support de soudage dans un ensemble compact, l'appareil 2000IW+ offre des commandes numériques pour la précision et la répétabilité des soudures, un codeur linéaire optique pour le contrôle de la distance et trois puissances de sortie différentes.
Les fonctionnalités du système IW+ comprennent le soudage, l'agrafage, l'insertion, l'emboutissage, le soudage par point et le décarottage des thermoplastiques, ainsi que l'assemblage des toiles en fibres synthétiques, des films et autres matériaux minces. Simple, rapide et efficace, le système IW+ est équipé d'un codeur linéaire optique offrant les options de mode temps, mode distance absolue ou mode distance d'affaissement.