Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-15407-2-18

Vannes pneumatiques Numatics™ ISO 15407-2-18

Product Description

Les modèles ASCO Numatics de la série ISO 15407-2-18 sont des vannes de 18 mm à haute résistance rapides, conçues pour un usage général, pour tous types d’automatisation. Ils sont conformes à la norme ISO 5599/2 relative à l’interchangeabilité des éléments. Des modèles à commande directe et commande électropneumatique sont disponibles. Ces vannes polyvalentes bénéficient de la conception brevetée Numatics à tiroir inoxydable sans joint pour une fiabilité et une durabilité maximales.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Pilotage par l'air
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po ; 1/4 po ; 6 mm ; 8 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; raccord rapide
Fonction
4 voies – 5/2 ; 4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression ; 3 voies 2 normalement fermées ; 3 voies 2 normalement ouvertes
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv
Normes/réglementations
CSA ; IP65 ; ISO
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur ; lavage
Produits
Air, gaz inerte ; vide
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur ; lavage
Produits
Air, gaz inerte ; vide

Caractéristiques

  • Les régulateurs de pression augmentent l’efficacité énergétique et optimisent la consommation d’énergie.
  • Conforme à la norme ISO 15407-2 pour les remplacements rapides
  • Conception modulaire pour une configuration aisée
  • Les régulateurs de vitesse optimisent le cycle de la machine.
  • Isolation de la pression sur chaque distributeur pour faciliter la maintenance
  • L’électronique de bus de terrain modulaire G3 et la compatibilité E/S facilitent la mise en réseau.
  • Les circuits imprimés enfichables éliminent le câblage interne.
  • Raccords rapides interchangeables acceptant diverses tailles de tube
  • Diamètres de l'orifice : 1/8 po fileté, 1/4 po emboîtable, 6 mm et 8 mm

Documentation et schémas