Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-202 - IPC

Électrovannes proportionnelles ASCO™ Preciflow IPC série 202

Product Description

Les électrovannes ASCO Preciflow IPC série 202 régulent proportionnellement le débit d’air et de gaz inertes en faisant varier le signal électrique d’entrée vers la bobine.

Pilotage de vannes
Proportionnel ; solénoïde
Matériaux du corps
Acier inoxydable, laiton ou polyacétal
Produits
Air, gaz inerte
Type d’orifice
G1/8, cartouche démontable ou montage plan de pose
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Débit
170 l/min à 2,7 bar (Cv 0,2)
Tension
6 Vcc, 12 Vcc, 24 Vcc
Pression de service
0 – 7 bar (0 – 102 psi) avec une contre-pression maximale de 10 % de la pression d’entrée
Normes/réglementations
IP50

Caractéristiques

  • Les électrovannes Preciflow sont conçues pour réguler proportionnellement le débit d’air et de gaz inertes en faisant varier le signal électrique d’entrée vers la bobine.
  • Une faible hystérésis (généralement <5 %), une excellente répétabilité (généralement <1 %) et une sensibilité élevée (généralement <1 %) rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit de haute précision
  • La conception compacte à pression compensée permet de gagner un espace précieux dans l’instrumentation analytique et médicale
  • Les électrovannes ne requièrent pas de pression de service minimale
  • Une faible consommation d’énergie pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d’alimentation des instruments
  • Conformes à toutes les directives CE pertinentes, y compris la directive RoHS
  • Les applications typiques incluent :
    • Thérapie respiratoire
    • Chromatographie en phase gazeuse
    • Surveillance de la pression artérielle
    • Administration d’anesthésiant

Documentation et schémas