Asco-P-5599-1

Vannes pneumatiques Numatics™ 5599-1

Product Description

La série ISO 5599-1 de Numatics est une gamme de vannes pneumatiques à haute résistance rapides conçues pour un usage général dans une grande variété d’applications d’automatisation. Les vannes sont conformes à la norme ISO 5599/1 relative à l’interchangeabilité des éléments. Les vannes robustes et polyvalentes sont dotées de tiroirs inox sans joint brevetés de Numatics pour des performances très fiables.

Pilotage de vannes
Solénoïde - Action directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies – 5/2 ;4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur, lavage
Produits
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Conçue pour un fonctionnement répétable et fiable dans les environnements difficiles
  • Conforme à la norme ISO 5599/1 pour les remplacements rapides
  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Conception modulaire pour une configuration aisée
  • Des modèles à commande directe, commande électropneumatique et commande pneumatique sont disponibles.

Documentation et schémas