Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-908

Boîtier numérique de régulation ASCO™ série 908

Product Description

Le boîtier électronique de régulation série 908 d’ASCO convertit les signaux analogiques de régulation en courant de bobine d’une électrovanne proportionnelle par modulation de la largeur d’impulsion. La fonction de fermeture de la vanne se produit lorsque le signal maximum de régulation tombe à moins de 2 %. Le boîtier de régulation convient aux applications nécessitant des vannes proportionnelles dans l’industrie de l’automobile, de la fabrication de pneus, de la chimie, de l’agroalimentaire et des boissons, des sciences de la vie et médical, et de l’emballage.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
384,90 €

Caractéristiques

  • Un circuit électronique est intégré dans un boîtier standard selon DIN EN 175301-803, Forme A
  • Régulation de la rampe réglable vers le haut ou vers le bas
  • Un indicateur à LED est intégré au connecteur
  • Le courant de sortie de la bobine ne dépend ni de la résistance de la bobine (température), ni des variations de la tension d’alimentation
  • Paramétrage via l’interface PC et l’adaptateur de programmation ou, éventuellement, via les commutateurs intégrés au connecteur

Documentation et schémas