Asco-P-ASP

Vérins ASCO™ Numatics série ASP

Product Description

La série ASP Numatics est une gamme de vérins pneumatiques à corps en acier NFPA renforcé, conçue pour les applications les plus difficiles. Les vérins utilisent des bagues de tige extra-longues en fonte renforcées de graphite et des bandes d’usure surdimensionnées de série (à l’arrière du piston). La configuration éprouvée de joint de piston en T en nitrile carboxylé et PTFE® autolubrifiant améliore en outre la durabilité. La série ASP est conçue pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les lignes de mise en bouteille, les équipements de cuisines et de blanchisseries industrielles, et les systèmes de décolmatage.

Alésage
1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 1/4 po ; 4 po ; 5 po ; 6 po ; 8 po ; 10 po ; 12 po ; 14 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
481, 99 Max.

Caractéristiques

  • Interchangeabilité compétitive avec les vérins en acier NFPA renforcés
  • Leur bande d’usure a une plus longue durée de vie que celle des vérins concurrents
  • La conception flottante du joint d’amortissement permet une inversion rapide de la course en fournissant un débit maximal instantané au piston
  • Large gamme d’alésages et de courses pour une variété d’applications
  • Faciles à monter avec plus de 21 styles de montage disponibles
  • Prévus pour détecteurs magnétiques de position