Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-HOV1B

Vannes de sécurité ASCO™ HOV1B Hydramotor

Product Description

La série HOV1B d’ASCO est composée de vannes de sécurité à corps en bronze, équipées d’une commande électrohydraulique pour la commande on-off de fuels légers et lourds. Le siège en PTFE guidé par tige et à ressort des vannes s’ouvre 9 secondes après la mise sous tension et se ferme 1 seconde après la mise hors tension. Les vannes sont approuvées pour la coupure de sécurité des fuels légers et lourds. La série HOV1B se caractérise par un actionneur souple en deux pièces et une conception de corps de vanne idéale pour les fabricants qui souhaitent avoir l’actionneur et le corps en bloc, et pour les utilisateurs finaux et les distributeurs qui veulent réduire leurs stocks en associant des actionneurs et des corps de vanne distincts. La série HOV1B convient aux chaudières/brûleurs, fours, incinérateurs et équipements de chauffage.

Pilotage de vannes
Motorisé
Matériaux du corps
Bronze
Produits
Fuels légers et lourds
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po, 3/4 po, 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Débit
4,5 - 6,0 Cv
Tension
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 24 V/60 Hz
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
300 psi
Environnement de fonctionnement
Intérieur (Type 1) et Extérieur (Type 4)
Normes/réglementations
UL 429, FM 7400, CSA 22.2

Caractéristiques

  • L’actionneur électrohydraulique autonome, scellé hermétiquement et à tirants est équipé d’une unité moteur/pompe à bain d’huile, ce qui réduit l’usure et renforce la fiabilité
  • Sa construction robuste et sa grande plage de températures ambiantes de -40 à 65 °C (-40 à 150 °F) permettent de l’utiliser dans les environnements difficiles
  • Boîtier à usage général de type 1 standard, type 4 en option, étanche à l’eau
  • La série HOV1B permet d’obtenir des débits NPT de 1/2 po à 1 po, des débits de 4,5 à 6 Cv, une pression de service de 300 psi et des pressions de service de 4 psi à 20 psi.
  • Indication visuelle des positions d’ouverture et de fermeture de la vanne de série
  • Le contacteur de preuve de fermeture est un équipement standard
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA

Documentation et schémas