Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for PROVOX IO

Interface de contrôleur DeltaV™ série M pour E/S PROVOX™

Product Description

Emerson Process Management présente l'interface de contrôleur DeltaV™ série M pour l'E/S PROVOX™ et les contrôleurs DeltaV MQ ou MX. Vous pouvez passer aux contrôleurs DeltaV controllers et vous connecter à l'E/S PROVOX déja installée dans votre usine pour continuer à profiter de votre investissement E/S PROVOX initial. L'interface de contrôleur pour l'E/S PROVOX I/O maximise le retour sur investissement de l'E/S PROVOX et économise les coûts de câblage.

Alimentation
+12,0 Vcc à 500 mA maximum
Protection par fusibles
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
3,6 W typique, 6,0 W maximum

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Mise à niveau rapide et facile pour les contrôleurs PROVOX™ IFC, UOC, série 20, SR90 et SRx
  • Retour sur investissement maximal de l'E/S PROVOX
  • Économie des coûts de câblage, pas de câblage
  • Redondance des contrôleurs
  • Redondance des connexions d'E/S de contrôle
  • Maintien de la redondance des E/S dans les E/S de contrôle