Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-F791A

Électrovanne Keystone™ F791A

Product Description

Une électrovanne robuste, à haut débit, à usage général, commandée par pilote Namur pour montage direct sur les actionneurs pneumatiques Keystone Figure 89.

Caractéristiques

  • Conception compacte avec interface de montage NAMUR standardisée, éprouvée sur le marché, qui réduit les frais et la complexité d’installation tout en augmentant le rendement de l’actionneur
  • Le corps en aluminium anodisé noir de l’électrovanne F791A est fourni en standard avec des fixations en acier inoxydable, offrant une excellente résistance à la corrosion
  • Convient pour les actionneurs pneumatiques à double et simple effet
  • Le mode de fonctionnement 5/2 ou 3/2 est sélectionnable par l’intermédiaire d’une plaque de configuration de ports interchangeables
  • Le retour d’air d’instrumentation (boucle fermée) est une fonction intégrée de la plaque de configuration du port 3/2, permettant à l’air d’instrumentation propre et sec d’être dirigé vers les ressorts de l’actionneur pneumatique pendant la course du ressort de l’actionneur, protégeant ainsi l’actionneur d’une atmosphère contaminée
  • La capacité de débit élevé de 1 100 L/min (ports 1/4”) et jusqu’à 3 000 L/min (ports 1/2”) garantit que l’électrovanne F791A convient à la plupart des actionneurs et offre d’excellents temps de réponse
  • Commande manuelle bi-stable (rotation et verrouillage) incluse en standard
  • Indice de protection : IP65 (Nema 4,4X)
  • Disponible avec une configuration à simple bobine (solénoïde/ressort) ou à deux bobines (solénoïde/solénoïde)
Aptitude à la tension
CC : 24 et 48, CA : 24, 48, 110, 120, 230 V
Classe de température
-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Classe de pression
2 à 8,3 bar (30 à 120 psi)
Débit
1100 lmin-1 à 6,3 bar / Kv 0,9 / Cv = 1,04
3000 lmin-1 à 6,3 bar / Kv 2,45 / Cv = 2,84
Fonction de la vanne
3 voies - 3/2 normalement fermé, 4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3 – Centre fermé, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert
Indice de Protection
IP65 (NEMA 4,4X)
Raccordements pneumatiques
BSPP 1/4 ou NPT 1/4, BSPP 1/2 ou NPT 1/2
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur
Applications
Pour utilisation avec les actionneurs pneumatiques Keystone F89

Documentation et schémas