Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-GPC

Vérins de guidage AVENTICS™ série GPC

Product Description

La série GPC d’AVENTICS se distingue par sa capacité de charge radiale élevée et son dispositif anti-torsion. L’entraînement et les tiges de guidage sont robustes et précis avec absorption élevée du couple et de la force latérale.

Produits

Search
1-10 résultats sur 265 pour Produits
:
269,76 €
275,29 €
281,15 €
286,85 €
292,72 €
307,19 €
321,49 €
278,22 €
336,00 €
350,47 €

Caractéristiques

  • Deux tiges de guidage à capacité de charge radiale élevée et de haute précision
  • Dispositif anti-torsion pour plus de sécurité
  • Possibilité de réglage de la course (GPC-E et GPC-ST)
  • Conception compacte
  • Solution économique
  • Possibilité de combinaisons directes avec Easy-2-Combine

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 78 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Capteur, Série SN3 0830100438
Nombre de pôles 2
À 3 pôles
Modes de protection
résistant aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Raccordement électrique 2
M12
Type de raccordement électrique 2
Connecteur
disponibilité
Same Day
Nombre de pôles 2
Modes de protection
Raccordement électrique 2
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
À 3 pôles
résistant aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
M12
Connecteur
Same Day
QuickShip
190,02 €
13,52 €
22,59 €
22,59 €
28,94 €
28,94 €
18,77 €
18,77 €
40,08 €
40,08 €

Documentation et schémas