Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Controller

Contrôleur AVENTICS™

Product Description

Découvrez des solutions de contrôleur avancées AVENTICS soigneusement conçues pour un contrôle précis et efficace dans les applications d’automatisation. Nos contrôleurs embarquent une technologie de pointe et s’intègrent parfaitement avec les actionneurs AVENTICS, pour des performances et une polyvalence optimisées. Grâce aux interfaces conviviales et aux capacités de programmation exhaustives, nos contrôleurs permettent aux opérateurs d’ajuster facilement les paramètres des opérations, d’obtenir un contrôle précis du mouvement et une coordination transparente au sein des systèmes d’automatisation. Que ce soit pour les procédés industriels, la robotique ou la manipulation des matériaux, les contrôleurs AVENTICS offrent une fiabilité, une précision et une flexibilité inégalées qui vous permettent d’atteindre des sommets de performances et d’efficacité dans vos tâches d’automatisation.

Caractéristiques

  • Programmation simplifiée via l’interface PC, USB et RS-232
  • Paramétrage et mise en service à l’usine
  • Configuration en quelques minutes
  • 250 positions
  • Alimentation par des entrées/sorties numériques, bus profi, CANbus, EtherCAT

Documentation et schémas