Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Valve block EDS standard/maxi

Pavé de commande AVENTICS™ série EDS standard/maxi

Product Description

Réalisez un contrôle pneumatique précis avec le pavé de commande EDS Standard/Maxi d’AVENTICS. Conçu pour l’automatisation industrielle, ces pavés de commande offrent un contrôle fiable et précis des systèmes pneumatiques. Avec sa conception modulaire et sa technologie de pointe, EDS Standard/Maxi optimise les performances et la productivité du système, garantissant un fonctionnement sans faille, une efficacité accrue et des performances améliorées de l’automatisation. Faites confiance aux solutions de contrôle pneumatique précises et fiables d’AVENTICS pour garantir un fonctionnement efficace et régulier même dans les environnements industriels les plus difficiles.

Caractéristiques

  • Compact
  • Prêt à l’emploi
  • Garantie complète pour l’ensemble du système, y compris le câblage et la tuyauterie
  • La cartouche d’évacuation d’air pour le mouvement vertical permet un déplacement fluide du module vertical lorsqu’il est déployé. Ceci simplifie la configuration et le dépannage.

Documentation et schémas