La série MCR AVENTICS est une gamme de vérins pneumatiques sans tige à accouplement magnétique interchangeables avec des produits concurrents. Les vérins sont conçus avec un piston et un chariot couplés à l’aide d’aimants de terres rares. Lorsque le vérin est pressurisé à une extrémité, le piston parcourt la longueur du tube, ce qui déplace le chariot. La série MCR est adaptée aux équipements d’analyse et de diagnostic, aux applications automobiles, de biocarburant, de mise en bouteille et à l’équipement de cuisine industrielle.