Parfaitement adapté aux appareils radar, le logiciel Rosemount Radar Master offre une interface conviviale, des assistants et des graphiques pour la visualisation des courbes d’écho. Il prend en charge les protocoles HART, Foundation Fieldbus et Modbus pour s’adapter à l’infrastructure de l’usine. La configuration en ligne ou hors connexion, l’aide en ligne exhaustive, les fonctions de journalisation font du logiciel Rosemount Radar Master un outil de configuration incontournable. Il propose également des courbes d’écho pour donner une vue d’ensemble des échos radar à l’intérieur de la cuve et l’assistant intuitif vous guidera à travers la configuration en quelques minutes.