Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Débitmètre portable Flexim FLUXUS F608 pour zones dangereuses

Product Description

Le débitmètre pour liquide portable Flexim FLUXUS F608, basé sur le modèle largement utilisé, fiable et polyvalent F601, a été spécifiquement conçu pour être utilisé dans des zones dangereuses et est homologué FM Classe I, Div. 2. En offrant un niveau élevé de flexibilité sans compromettre la sécurité, les utilisateurs ne sont plus tenus d'obtenir un permis de feu, ce qui rend l'accès aux zones dangereuses beaucoup plus facile et plus rapide. Le boîtier en fibre de carbone extrêmement résistant, combiné à la conception robuste du transducteur, offre une protection élevée contre les chocs et une résistance exceptionnelle à l'huile, à l'eau et à de nombreux autres liquides. Le modèle F608 bénéficie de la même gestion efficace de la batterie que le F601, offrant ainsi plus de 14 heures de temps de mesure à distance.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±1...3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 à 82 pi/s
Certifications/Homologations
Classe I, Div. 2
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
0,24 po à 255,9 po
Plage de température
-40 °F à +392 °F / Plage de travail : -328 °F à +1 112 °F
Protocole de communication
Pt100/Pt1000

Caractéristiques

  • En service instantanément
    Accès direct aux zones dangereuses
    Installation rapide et facile (moins de 5 minutes)
    Reconnaissance automatique des transducteurs
    Guide utilisateur intuitif
  • Extrêmement polyvalent
    Gamme d’applications inégalée
    Précision supérieure maintenue même avec des fluides contenant des solides et des gaz grâce à son mode Temps hybride
    Batterie Li-Ion de grande capacité intégrée (>14 h de télémesurage continu)
  • Précision et fiabilité
    Tous les transducteurs sont étalonnés en milieu humide
    Haute précision lors des débits élevés et faibles
    Aucune dérive de température et du zéro

Documentation et schémas