Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Débitmètre fixe ultrasonique Flexim FLUXUS F721 WD pour l’eau

Product Description

Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F721 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation sur collier très simple et économique de points de mesure de débit dans une infrastructure existante de distribution d’eau et d’eaux usées. Le débimètre Flexim FLUXUS F721 WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis. Il mesure même des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s), idéal pour la détection des fuites et les mesures de débit nocturne. Grâce au couplage permanent des transducteurs sur la conduite et la protection IP68, il convient aux installations en chambres et aux installations enfouies ou inondées. Comparé au débimètre F532 WD, le débimètre F721 WD sert les conduites de diamètres supérieurs à 2 000 mm (79 po) et offre des mesures à deux voies ainsi que des combinaisons de communication complètes.

Fluide
Eau et mélanges d’eau/glycol
Diamètre de raccordement
50 à 6 500 mm (2 à 255 po)
Voies de mesure de débit
1 ou 2
Plage de température (paroi de la conduite)
-40...+130 °C (-40...+266 °F)
Quantités physiques
Débit volumique, débit massique, vitesse d’écoulement
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1,0 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Plage de vitesse d’écoulement
0,01 à 25 m/s (0,03... 82 pi/s)
Mesure de température de l’eau non invasive
Compris
Alimentation électrique
100… 230 V c.a.
20… 32 V c.c
11… 16 V c.c
Degré de protection
IP66 (transmetteur)
IP67 ou IP68 (transducteurs)
Sortie
Courant de 4… 20 mA (actif/passif/impulsion/fréquence/binaire)
Entrée
Aucun
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MS/TP
BACnet IP
M-Bus
Profibus PA
Bus de terrain Foundation
USB
LAN
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Extrêmement précis jusqu’à des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s).
  • Aucun étalonnage du zéro n’est nécessaire et absence permanente de dérive.
  • Feuillard de couplage permanent.
  • Transducteurs IP68.
  • Les transducteurs peuvent être enfouis de façon permanente (aucune chambre n’est nécessaire).
  • Mesure de débit fiable et précise.
  • Faibles coûts d’installation.
  • Conçu pour durer.
  • Fonctionne sur des matériaux de conduite difficiles, tels que le PCCP et le ciment.

Documentation et schémas