Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Débitmètre d’eau fixe à ultrasons Flexim FLUXUS F532WD

Product Description

Le débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim série FLUXUS F532WD représente la solution idéale pour les points de mesure dans un réseau d’eau potable. Grâce à sa technologie de fixation, la série FLUXUS F532WD permet une installation très simple et économique de points de mesure de débit dans un réseau existant de distribution d’eau. La série Flexim FLUXUS F532WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis, elle mesure même des débits aussi faibles que 0,03 pied par seconde. Les transducteurs sont installés sur la conduite à l’aide de larges sangles en acier inoxydable et sont fixés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable. Les transducteurs ont un niveau de protection IP68 et des câbles de transducteurs renforcés.

Type de fluide
Eau et mélanges d’eau/glycol
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
1
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s)
Certifications/Homologations
Ordloc (FM)
Alimentation électrique
  • 90 à 250 V c.a./50 à 60 Hz
  • 11 à 32 V c.c.
  • Diamètre de raccordement
    10 à 2 400 mm (0,39 à 94,5 pouces)
    Plage de pression
    -
    Plage de température (produit)
    -40 à +130 °C (-40 à 266 °F)
    Sortie
    4-20 mA active/passive selon la norme NAMUR NE43
    impulsion/fréquence/binaire
    Entrée
    Aucun
    Protocole de communication
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Configuration et installation du système
    Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

    Caractéristiques

    • Extrêmement précis jusqu’à des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s
    • Aucun étalonnage du zéro n’est nécessaire et absence permanente de dérive
    • Coussinets de couplage permanent
    • Transducteurs IP68
    • Les transducteurs peuvent être enfouis de façon permanente (aucune enceinte n’est nécessaire).
    • Mesures sans dérive
    • Données fiables et précises
    • Faibles coûts d’installation
    • Conçu pour durer
    • Fonctionne sur les conduites difficiles

    Documentation et schémas