Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-KS3

Vanne à coin Clarkson KS3 ASME Classe 300 pour conditions de service difficiles

Product Description

La vanne à coin Clarkson KS3 d’Emerson est une vanne bidirectionnelle hautes performances spécialement conçue pour répondre aux exigences des applications de service difficiles. Cette vanne ASME Classe 300 se caractérise par ses performances exceptionnelles en matière d’étanchéité, prolongeant ainsi la durée de vie de la vanne et les intervalles de maintenance, ce qui réduit le coût total de possession.

Plage de diamètres
DN 80 à 750 (NPS 3 à 30)
Classe de température
Jusqu’à 400 °F (205 °C)
Classe de pression
ASME Classe 300
Applications
Mines et minéraux, sables bitumineux, pâtes et papiers, préparation du charbon, énergie, acier
Certifications
CRN
Norme de conception
MSS SP-135, ASME B31.3
Face à face
MSS SP-135 court
Raccordements au procédé
ASME 300, AS 2129 Tableau H, PN 50