Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-FXT

Purgeurs de vapeur à flotteur et thermostatiques sans levier Yarway FXT

Product Description

Les purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway FXT sont conçus pour les applications en vapeur basse et moyenne pression, y compris les réchauffeurs, échangeurs de chaleur, sécheurs, cuves blindées et autres applications où un drainage continu est essentiel.

Technologie
Mécanique (à flotteur sans levier et thermostatique)
Taille
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 / DN 15, 20, 25, 40, 50
Température maximum
400 °C
Pression maximale
650 psi / 44,8 bars
Capacité
Jusqu’à 22 450 lb/h / 10 183 kg/h
Raccordements
NPT, SWE, BSPT, 250RF, 300RF, 600RF
Matériaux
Fonte ou acier carbone

Caractéristiques

  • Composants internes tous en acier inoxydable - vannes et sièges renforcés. Très longue durée de vie et service fiable. Résiste aux coups de bélier. Protège contre l’érosion et la corrosion.
  • Antidéflagrant : le passage de refoulement est protégé par un revêtement en acier inoxydable.
  • Crépine intégrée : le tamis en acier inoxydable empêche les problèmes liés à la saleté. Raccordement de purge fourni.
  • Évent d’air thermostatique : équipé d'un élément de pression équilibré pour une ventilation complète et immédiate de l’air.
  • Orifice variable : le condensat est déchargé en continu à travers la bague de siège qui est modulée par le flotteur. Cela permet un débit régulier, sans vitesse élevée ni entraînement de vapeur.
  • Orifice SLR : la purge continue en option empêche le blocage de la vapeur flash lorsqu’il est impossible d’installer un purgeur au point bas du système.

Documentation et schémas