Distributeurs à clapet AVENTICS™ série 227

Product Description

La série 227 AVENTICS est une gamme de distributeurs à clapet conçus pour les vérins simple effet, les soufflets et la manipulation de matériaux sous vide. Les distributeurs à grand débit existent en versions à commande assistée par solénoïde ou pneumatique pour l’air comprimé et le vide et sont parfaits pour les applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et d’estampage des métaux et de fabrication de pneus.

Actionneur de vanne
Pneumatique – Commande pneumatique, solénoïde – Commande pneumatique, manuelle à pédale
Diamètre de raccordement/orifice
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2
Type d’orifice
NPTF ou G
Fonction
2/2 normalement fermé, 3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert (solénoïde, commande pneumatique)
Normes/réglementations
cURus
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Type de fluide
Air, gaz neutre

Caractéristiques

  • Les distributeurs à clapet à haut débit peuvent être utilisés dans les applications sur air ou sur gaz neutre
  • Conception robuste pour les environnements difficiles et extrêmes
  • Bobines approuvées UL et CSA (cURus)
  • Tensions alternatives et continues disponibles pour une large gamme d’applications

Documentation et schémas