AVENTICS-P-623

Vanne de régulation proportionnelle AVENTICS™ Sentronic série 623

Product Description

L'AVENTICS Sentronic série 623 est une vanne proportionnelle à 3 voies qui régule avec précision la pression pour contrôler l'air, les gaz inertes (jusqu'à 30 bar maximum) et l'oxygène (jusqu'à 10 bar maximum). La série 623 est conçue et spécifiée pour fonctionner de manière optimale dans les applications de découpe laser ou de découpe à la flamme. La série 623 présente une capacité d'évacuation élevée pour un contrôle dynamique renforcé. Une caractéristique particulière de la série 623 est son logiciel fourni pour un réglage optimal du comportement de la commande proportionnelle sur PC et la visualisation des signaux de point de consigne et de feedback.

ce-mark
rohs
Fonction
3 voies - 3/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Bobine proportionnelle
Taille de l’orifice
3/8 po et 1/2 po
Matériau du corps
Laiton
Pièces inertes
Acier inoxydable, laiton
Étanchéité
FPM
Tension
24 Vcc
Produit
Air, gaz inertes (jusqu'à 30 bar maximum), oxygène (jusqu'à 10 bar maximum)
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Normes/réglementations
CE, UKCA, RoHs

Caractéristiques

  • Fonction de contrôle optimisée pour les applications de découpe au laser ou à la flamme
  • La capacité d'évacuation élevée permet une régulation dynamique élevée de la pression.
  • Le capteur de pression intégré à l’orifice d’entrée fournit une fonctionnalité de diagnostic étendue
  • Le logiciel DaS permet de sélectionner des paramètres personnalisés pour optimiser les performances de régulation
  • Capacités de communication EtherCAT ou analogique intégrées