Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CP2

Couplages AVENTICS™ série CP2

Product Description

Les modèles AVENTICS série CP2 sont des couplages de sécurité pour vos raccordements pneumatiques. Leur actionnement en deux étapes permet un fonctionnement facile et encore plus sûr en empêchant l’effet coup de fouet dangereux lors du découplage. Les couplages série CP2 sont la solution idéale pour toutes les situations. Ils peuvent être utilisés dans n’importe quelle position de montage, être pivotés de manière flexible à 360° même sous pression, sont sans silicone, répondent aux normes ISO 4414 et DIN EN 983 et sont conformes aux directives REACH et RoHs. Avec un débit nominal élevé de 1 800 h l/min, une pression de service de 1 à 16 bar et des applications dans une plage de température de -20 °C à 100 °C, les couplages CP2 sont adaptés à quasiment toutes les applications pneumatiques.

Produits

Search
1-10 résultats sur 11 pour Produits
:
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026337
Raccordement d’air comprimé
G 1/4"
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage extérieur
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
G 1/4"
Filetage extérieur
1800 l/min
Aluminium
47,18 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026338
Raccordement d’air comprimé
G 3/8"
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage extérieur
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
G 3/8"
Filetage extérieur
1800 l/min
Aluminium
47,18 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026339
Raccordement d’air comprimé
G 1/2"
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage extérieur
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
G 1/2"
Filetage extérieur
1800 l/min
Aluminium
47,18 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026340
Raccordement d’air comprimé
G 1/4"
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
G 1/4"
Taraudage
1800 l/min
Aluminium
49,54 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026341
Raccordement d’air comprimé
G 3/8"
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
G 3/8"
Taraudage
1800 l/min
Aluminium
47,18 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026342
Raccordement d’air comprimé
G 1/2"
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
G 1/2"
Taraudage
1800 l/min
Aluminium
47,18 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026343
Raccordement d’air comprimé
Diameter 6
Type de raccordement d’air comprimé
Collet
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
Diameter 6
Collet
1800 l/min
Aluminium
49,54 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026344
Raccordement d’air comprimé
Diameter 8
Type de raccordement d’air comprimé
Collet
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
Diameter 8
Collet
1800 l/min
Aluminium
49,54 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026345
Raccordement d’air comprimé
Diameter 9
Type de raccordement d’air comprimé
Collet
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
Diameter 9
Collet
1800 l/min
Aluminium
47,18 €
AVENTICS™ Couplage de sécurité, Série CP2 R412026346
Raccordement d’air comprimé
Diameter 10
Type de raccordement d’air comprimé
Collet
Débit (l/min)
1800 l/min
Matériau du boîtier
Aluminium
disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Type de raccordement d’air comprimé
Débit (l/min)
Matériau du boîtier
disponibilité
Diameter 10
Collet
1800 l/min
Aluminium
49,54 €

Caractéristiques

  • Rotative sur 360°, même sous pression.
  • 1 800 Nl/min
  • -20 °C à 100 °C
  • ISO 4414 et DIN EN 983
  • Sans silicone

Documentation et schémas