Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5811180100

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1 5811180100

159,19 €
QTÉ :

Product Description

V581-5/2SR-I1-1CNA-AA-X-C-T0-ATEX

Commande
électrique
Débit nominal Qn
1400 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Sortie raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe, Interne
ATEX
ATEX
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Entrée raccord d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement
Plaque de base ISO 5599-1
Conductance de débit C
5.2 l/(s*bar)
Taille
ISO 1
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Documentation et schémas