Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-G645ARS120A00H0

AVENTICS™ Modulateur de pression, Série 645 G645ARS120A00H0

86,80 €
QTÉ :

Product Description

Les régulateurs ferroviaires de pression série 645 sont utilisés sur les applications ferroviaires telles que les freins de commande, les avertisseurs sonores, les pantographes et les installations de distribution de sable afin d’augmenter l'adhérence roue-rail dans de mauvaises conditions météorologiques. Ils sont disponibles en quatre versions, notamment à débit élevé et faible, dans des configurations en ligne ou sur embase. Les unités sont conformes aux réglementations ferroviaires en matière de sécurité incendie (EN 45545 : HL3), de chocs et vibrations (EN 61373 : Cat. 1 Classe B) et de résistance à la corrosion (ISO 9227). Ces produits robustes et à haut débit sont disponibles avec une pression de sortie pouvant atteindre 10 bar (145 PSIG) et trois méthodes de réglage différentes : vis, poignée en té ou bouton verrouillable.

Type de construction
Distributeur à clapet
Type de construction
Débit faible, version Inline
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé entrée
Taraudage
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé sortie
Taraudage
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
14 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-40 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Qn 1 > 2
207 l/min
Poids
0.13 kg
Matériau boîtiers
Aluminium, Laiton, Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Les régulateurs de pression de la série 645 sont conçus pour être utilisés avec de l’air ou des gaz inertes dans les applications ferroviaires
  • Grande plage de température de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Conforme aux spécifications ferroviaires en matière de sécurité incendie, de chocs et de vibrations, et de résistance à la corrosion
  • Disponibles en configurations à débit élevé et faible, en ligne ou sur embase
  • Construction légère et compacte
  • Réglage de la pression à l’aide d’une vis de réglage, d’une poignée en té ou d’un bouton verrouillable

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas